Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9476 zł - 0,9476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2265 zł - 0,2796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2893 zł - 0,3571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3076 zł - 0,3798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5051 zł - 0,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10298077 | 0,449 zł - 0,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
| 0,3783 zł - 0,467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2985 zł - 0,3685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3089 zł - 0,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4386 zł - 0,5415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1673 zł - 0,2066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2788 zł - 0,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3328 zł - 0,4108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4958 zł - 0,6765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3993 zł - 0,493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować