Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M4 40.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem walcowym, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10296912

Numer produktu produkcyjny:

50M040070G040

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,2802 zł
2500 - 9999 0,2521 zł
10000 + 0,2269 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

140,10 zł

500 x 0,2802 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.1 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt