Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M5 20.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10297315

Numer produktu produkcyjny:

50M050080F020

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2157 zł
5000 - 19999 0,1942 zł
20000 + 0,1747 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

215,70 zł

1000 x 0,2157 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 9.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.8 mm
Długość gwintu 20.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt