Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M5 35.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem walcowym, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10297452

Numer produktu produkcyjny:

50M050080G035

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3003 zł
2500 - 9999 0,2702 zł
10000 + 0,2432 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

150,15 zł

500 x 0,3003 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.8 mm
Długość gwintu 35.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt