Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M8 50.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10298572

Numer produktu produkcyjny:

50M080125F050

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,0775 zł
2500 - 9999 0,9698 zł
10000 + 0,8728 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

538,75 zł

500 x 1,0775 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.0 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt