Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M10 30.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10298985

Numer produktu produkcyjny:

50M100150F030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,1708 zł
2500 - 9999 1,0537 zł
10000 + 0,9483 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

585,40 zł

500 x 1,1708 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 7.5 mm
Długość gwintu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt