Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M10 25.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem walcowym, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10299067

Numer produktu produkcyjny:

50M100150G025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,1244 zł
2500 - 9999 1,012 zł
10000 + 0,9108 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

562,20 zł

500 x 1,1244 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 18.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 7.0 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt