20198701
20198701
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 645,8108 zł |
20 - 49 | 548,9217 zł |
50 - 99 | 484,3581 zł |
100 + | 419,794 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M64 |
d2 | 120.0 |
w1 | 206.0 |
l1 | 90.0 |
h1 | 208.0 |
w2 | 110.0 |
w3 | 48.0 |
F1 max. kg | 16000.0 |
F2 max. kg | 11000.0 |
Waga kg | 12.4 |
Materiał | Stal ocynkowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.