Menu Search

Koralikowa opaska kablowa 120.0 mm 30.0 mm PA Naturalny

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Numer produktu Essentra:

10378366

Numer produktu produkcyjny:

462678

1600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,1729 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

17,29 zł

100 x 0,1729 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt główki Kwadratowy
Maks. średnica wiązki kablowej 30.0 mm
Całkowita długość 120.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt