Menu Search

Standardowe koralikowe opaski kablowe

Na stanie

Opaski koralikowe zaprojektowano z myślą o łatwym zakładaniu i zdejmowaniu z kabli, jednocześnie zapobiegając poślizgowi. Mogą być używane w wielu aplikacjach.

Grupa SR: SR1818

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
57 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Całkowita długość Kup
0,1074 zł - 0,1074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
100.0 mm
0,9493 zł - 0,9493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
280.0 mm
0,4373 zł - 0,4373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
323.9 mm
0,178 zł - 0,178 zł 1600 Na stanie
UL94 V-2
120.0 mm
0,7784 zł - 0,7784 zł 9800 Na stanie
UL94 V-2
226.0 mm
0,5127 zł - 0,5127 zł 250 Na stanie
273.1 mm
0,7856 zł - 0,7856 zł 50 Na stanie
UL94 HB
323.9 mm
0,2787 zł - 0,2787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
152.4 mm
0,4524 zł - 0,4524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
180.0 mm
0,3467 zł - 0,3467 zł 500 Na stanie
UL94 HB
127.0 mm
0,2222 zł - 0,2222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.6 mm
0,2339 zł - 0,2339 zł 110 Na stanie
101.6 mm
0,2685 zł - 0,2685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
127.0 mm
0,3044 zł - 0,3044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.4 mm
0,6535 zł - 0,6535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
323.9 mm
0,224 zł - 0,224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
0,6025 zł - 0,6025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
63.5 mm
0,7856 zł - 0,7856 zł 300 Na stanie
323.9 mm
0,2456 zł - 0,2456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
0,3224 zł - 0,3224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
101.6 mm
  • z 3
Koralikowa opaska kablowa 100.0 mm 25.0 mm PA Czarny

10378410

Przedział cen netto
0,1074 zł - 0,1074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 280.0 mm 75.0 mm PA Czarny

10378458

Przedział cen netto
0,9493 zł - 0,9493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    75.0 mm
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm Nylon Czarny

10150023

Przedział cen netto
0,4373 zł - 0,4373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 120.0 mm 30.0 mm PA Naturalny

10378366

Przedział cen netto
0,178 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 226.0 mm 63.0 mm PA Naturalny

10378403

Przedział cen netto
0,7784 zł - 0,7784 zł

Zapasy magazynowe
9800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    63.0 mm
  • Całkowita długość
    226.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 273.1 mm 85.7 mm PP Naturalny

10149959

Przedział cen netto
0,5127 zł - 0,5127 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.7 mm
  • Całkowita długość
    273.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm Nylon Czarny

10150009

Przedział cen netto
0,7856 zł - 0,7856 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 152.4 mm 44.5 mm Nylon Czarny

10150238

Przedział cen netto
0,2787 zł - 0,2787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.5 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 180.0 mm 49.0 mm PA Czarny

10378441

Przedział cen netto
0,4524 zł - 0,4524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    49.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm Nylon Czarny

10150191

Przedział cen netto
0,3467 zł - 0,3467 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.8 mm
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 101.6 mm 25.4 mm PP Naturalny

10150122

Przedział cen netto
0,2222 zł - 0,2222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 101.6 mm 25.4 mm PP Żółty

10150160

Przedział cen netto
0,2339 zł - 0,2339 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PP Żółty

10150221

Przedział cen netto
0,2685 zł - 0,2685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.8 mm
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 152.4 mm 44.5 mm PP Żółty

10150283

Przedział cen netto
0,3044 zł - 0,3044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.5 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm PP Naturalny

10150016

Przedział cen netto
0,6535 zł - 0,6535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 63.5 mm 14.3 mm PP Naturalny

10150078

Przedział cen netto
0,224 zł - 0,224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 63.5 mm 14.3 mm Nylon Czarny

10436165

Przedział cen netto
0,6025 zł - 0,6025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm PP Zielony

10150030

Przedział cen netto
0,7856 zł - 0,7856 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 63.5 mm 14.3 mm PP Zielony

10150085

Przedział cen netto
0,2456 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 101.6 mm 25.4 mm Nylon Czarny

10150139

Przedział cen netto
0,3224 zł - 0,3224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen