Opaski koralikowe zaprojektowano z myślą o łatwym zakładaniu i zdejmowaniu z kabli, jednocześnie zapobiegając poślizgowi. Mogą być używane w wielu aplikacjach.
Grupa SR: SR1818
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,2761 zł - 0,2761 zł | 171 Na stanie |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2607 zł - 0,2607 zł | 2900 Na stanie |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,6316 zł - 0,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,1729 zł - 0,1729 zł | 1600 Na stanie |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,7557 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,4392 zł - 0,4392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,3366 zł - 0,3366 zł | 500 Na stanie |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,5982 zł - 0,5982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,2607 zł - 0,2607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,5591 zł - 0,5591 zł | 600 Na stanie |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
0,5982 zł - 0,5982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,2481 zł - 0,2481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,311 zł - 0,311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2607 zł - 0,2607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,6316 zł - 0,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | 3900 Na stanie |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1043 zł - 0,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.