Menu Search

Standardowe nasadki okrągłe profili

Na stanie

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
36 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d D h Kup
0,586 zł - 0,586 zł 250 Na stanie
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,4825 zł - 0,4825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,4782 zł - 0,4782 zł 14500 Na stanie
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,6664 zł - 0,6664 zł 24000 Na stanie
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,1677 zł - 1,1677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
3,4758 zł - 3,4758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
5,6302 zł - 5,6302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
3,921 zł - 3,921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
6,0324 zł - 6,0324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
6,7936 zł - 6,7936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,586 zł - 0,586 zł 4250 Na stanie
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
1,0872 zł - 1,0872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
2,5709 zł - 2,5709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
3,8492 zł - 3,8492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
2,3555 zł - 2,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
2,7576 zł - 2,7576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
2,0969 zł - 2,0969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
3,7343 zł - 3,7343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,4265 zł - 0,4265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
  • z 2
Nasadki profili okrągłe 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10327760

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturalny

10327722

Przedział cen netto
0,4825 zł - 0,4825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10118696

Przedział cen netto
0,4782 zł - 0,4782 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10118702

Przedział cen netto
0,6664 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10118719

Przedział cen netto
1,1677 zł - 1,1677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturalny

10327944

Przedział cen netto
3,4758 zł - 3,4758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturalny

10327982

Przedział cen netto
5,6302 zł - 5,6302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturalny

10327937

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturalny

10327975

Przedział cen netto
6,0324 zł - 6,0324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturalny

10328019

Przedział cen netto
6,7936 zł - 6,7936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturalny

10327753

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
4250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturalny

10327791

Przedział cen netto
1,0872 zł - 1,0872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturalny

10327838

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturalny

10327876

Przedział cen netto
2,5709 zł - 2,5709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturalny

10327913

Przedział cen netto
3,8492 zł - 3,8492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturalny

10327852

Przedział cen netto
2,3555 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturalny

10327890

Przedział cen netto
2,7576 zł - 2,7576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturalny

10327869

Przedział cen netto
2,0969 zł - 2,0969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturalny

10327906

Przedział cen netto
3,7343 zł - 3,7343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadki profili okrągłe 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturalny

10327708

Przedział cen netto
0,4265 zł - 0,4265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości