Menu Search

Przelotka kablowa 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40°C do +135°C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.
Numer produktu Essentra:

10089798

Numer produktu produkcyjny:

15096

1875 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 2,3506 zł
1000 - 2499 1,3432 zł
2500 + 0,9594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

587,65 zł

250 x 2,3506 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 6.4 mm
Średnica całkowita 25.5 mm
Średnica wewnętrzna 12.5 mm
Średnica otworu 19.0 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 135 °C
Kolor Czarny
Materiał TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt