10158418
HVTME-10SS
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 3 | 142,8646 zł |
4 + | 102,0461 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
---|---|
Średnica podstawy | 25.4 mm |
Średnica podstawy | 1 in |
Kolor | Chrom |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 31.8 mm |
Długość gwintu | 1.252 in |
Wysokość całkowita | 52.6 mm |
Wysokość całkowita | 2.071 in |
Nośność | 362.9 kg |
Nośność | 362.9 kg |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Przegub obrotowy | 15 ° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować