10158463
HVTME-20N
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 + | 65,86 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M12 x 1.75 |
---|---|
Średnica podstawy | 48.0 mm |
Średnica podstawy | 1.89 in |
Kolor | Chrom |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 51.0 mm |
Długość gwintu | 2.008 in |
Wysokość całkowita | 83.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.268 in |
Nośność | 1700.9 kg |
Nośność | 1700.9 kg |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Przegub obrotowy | 15 ° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować