Menu Search

Stopki poziomujące z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą obrotową

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Grupa SR: SR1569

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
10252918 51,5242 zł - 57,2492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54,7435 zł - 60,826 zł 161 Na stanie
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M10 Czarny

10252918

Przedział cen netto
57,2492 zł - 51,5242 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    500.0 kg
  • Materiał podstawy
    Nylon
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Stopy regulacyjne o wysokiej wytrzymałości 55.0 mm M12 Czarny

10252925

Przedział cen netto
60,826 zł - 54,7435 zł

Zapasy magazynowe
161 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    55.0 mm
  • Nośność
    600.0 kg
  • Materiał podstawy
    Nylon
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego