Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6334 zł - 1,5518 zł | 545 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3849 zł - 0,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 2,0589 zł - 2,4913 zł | 9886 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9781 zł - 2,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,8617 zł - 2,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,6089 zł - 1,492 zł | 150 Na stanie |
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,9307 zł - 2,2802 zł | 4190 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,4626 zł - 0,5598 zł | 2767 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,0844 zł - 12,4569 zł | 700 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0657 zł - 2,611 zł | 2250 Na stanie |
|
Czarny
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,8072 zł - 1,9776 zł | 423 Na stanie |
PVC
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
| 7,5979 zł - 7,5979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5292 zł - 1,2967 zł | 1845 Na stanie |
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10316306 | 0,6319 zł - 0,6319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TPE
|
Czarny
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
| 1,3975 zł - 1,3975 zł | 14600 Na stanie |
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | 2600 Na stanie |
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 12,2946 zł - 30,1218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Szary
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2642 zł - 0,2642 zł | 371 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,3377 zł - 30,2273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Szary
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,1616 zł - 15,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować