Menu Search

Stopy paletowe 57.0 mm 70.0 mm Stal

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Numer produktu Essentra:

10192771

Numer produktu produkcyjny:

1220380

125 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 29,4008 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

29,40 zł

1 x 29,4008 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość modułu 3.0 mm
Kompatybilna średnica wewnętrzna 80.0 mm
Szerokość całkowita 70.0 mm
Wysokość całkowita 57.0 mm
Szerokość zewnętrzna 165.0 mm
Szerokość wewnętrzna 127.0 mm
Rozmiar otworu 19.0 mm
Wersja Brak możliwości ustawiania w stos
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal miękka
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt