Menu Search

Stopy regulacyjne - wahliwe

Na stanie

Stopki regulacyjne wahliwe wykonane z czarnego polipropylenu PP), wyposażone w przegub kulowy i trzpień wykonane z błyszczącej stali ocynkowanej. Te nastawne stopki poślizgowe idealnie nadają się do zastosowań wymagających ustawienia pod kątem; możliwość regulacji pozwala stosować je na nierównym podłożu.

Nadają się do stosowania z wkładkami z gwintem.

  • Dostępne wielkości gwintów: M6, M8 i M10.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
4,2112 zł - 4,2112 zł 90 Na stanie
M10
50.0 mm
25.0 mm
7,9762 zł - 13,4001 zł 353 Na stanie
M6
25.0 mm
32.5 mm
  • z 2
Stopy regulacyjne obrotowe 25.0 mm M10 50.0 mm Czarny

10186954

Przedział cen netto
4,2112 zł - 4,2112 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Przegub obrotowy
    20°
  • Materiał podstawy
    Polipropylen
Stopy regulacyjne obrotowe 32.5 mm M6 25.0 mm Czarny

10252543

Przedział cen netto
13,4001 zł - 7,9762 zł

Zapasy magazynowe
353 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    32.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Przegub obrotowy
    20°
  • Materiał podstawy
    Polipropylen