Menu Search

Nakrętka pazurkowa

Na stanie

Nakrętki teowe stanowią idealne rozwiązanie do stosowania ze stopkami regulowanymi, nastawnymi stopkami poślizgowymi, kółkami i śrubami zabezpieczającymi. Są samoblokujące, dzięki czemu eliminują obroty podczas ręcznego lub automatycznego montażu.

Montaż nakrętek jest niezwykle łatwy — wystarczy wsunąć je do wstępnie wywierconego otworu i wbić młotkiem.

Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

  • Materiał: Stal
  • Kolor: Naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kołnierza Wysokość szpicy Rozmiar gwintu Średnica korpusu Kup
10322383 0,4639 zł - 1,1365 zł 1000 Na stanie
M6
7.4 mm
0,9653 zł - 1,168 zł 700 Na stanie
M8
9.5 mm
Nakrętka typu T M6 19.0 mm 9.0 mm Stal

10322383

Przedział cen netto
1,1365 zł - 0,4639 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica korpusu
    7.4 mm
  • Kształt nakrętki
    Cylindryczny
  • Kod towaru
    7326909890
  • Pełny materiał
    Stal
Nakrętka typu T M8 22.0 mm 11.0 mm Stal

10322390

Przedział cen netto
1,168 zł - 0,9653 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica korpusu
    9.5 mm
  • Kształt nakrętki
    Cylindryczny
  • Kod towaru
    7318153590
  • Pełny materiał
    Stal