20192747
20192747
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 tol. h11 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h14 | 58.0 |
d3 tol. h14 | 10.0 |
l1 tol. js15 | 115.0 |
l2 ±0.5 | 103.0 |
l3 tol. js14 | 7.0 |
l4 | 6.0 |
Waga g | 1846.0 |
Wykończenie | Ocynk |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.