Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 905,2919 zł - 6 540,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 715,4543 zł - 953,9583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 421,492 zł - 5 895,3019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 660,3022 zł - 2 213,7475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 499,6647 zł - 3 332,8942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 946,4663 zł - 6 595,282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3 647,2583 zł - 4 863,0255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 545,8331 zł - 6 061,13 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 441,0098 zł - 1 921,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3 198,7165 zł - 4 264,9666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 840,0557 zł - 2 453,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 029,7179 zł - 2 706,3162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 915,7468 zł - 1 221,0006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 480,5969 zł - 1 974,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 5 085,0453 zł - 6 780,0332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 725,5865 zł - 6 300,7644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 186,4224 zł - 5 581,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 5 444,456 zł - 7 259,2682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 826,9637 zł - 5 102,6262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 22 020,7821 zł - 25 906,8137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować