Menu Search

Szyna nośna wału 40.0 M10x40 5400.0 Stal

Te szyny nośne wału o śr. 40 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20269661

Numer produktu produkcyjny:

20269661

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 8 213,1009 zł
5 - 9 7 802,4492 zł
10 - 19 7 391,7694 zł
20 - 49 6 981,1363 zł
50 + 6 159,8234 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8 213,10 zł

1 x 8 213,1009 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 5400.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt