Menu Search

Szyna nośna wału 50.0 M12x45 1800.0 Stal

Te szyny nośne wału o śr. 50 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20269739

Numer produktu produkcyjny:

20269739

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 3 639,3123 zł
5 - 9 3 457,3411 zł
10 - 19 3 275,3979 zł
20 - 49 3 093,408 zł
50 + 2 729,4749 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3 639,31 zł

1 x 3 639,3123 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 1800.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt