Menu Search

Szyna nośna wału 50.0 M12x45 4500.0 Stal

Te szyny nośne wału o śr. 50 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20269821

Numer produktu produkcyjny:

20269821

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 9 027,8338 zł
5 - 9 8 576,455 zł
10 + 8 125,0528 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

9 027,83 zł

1 x 9 027,8338 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Wał i prowadnica
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 4500.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt