Menu Search

Szyna nośna wału 60.0 M14x50 600.0 Stal

Te szyny nośne wału o śr. 60 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20270063

Numer produktu produkcyjny:

20270063

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 23 136,4876 zł
5 - 9 20 822,8295 zł
10 + 19 666,0238 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23 136,49 zł

1 x 23 136,4876 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 60.0
d2 11.0
d3 M14x50
l1 600.0
l2 300.0
w1 94.0
w2 72..0
h1 ±0.01 68.0
h2 10.0
h3 25.0
α 46.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt