Menu Search

Szyna nośna wału 80.0 M16x60 900.0 Stal

Te szyny nośne wału o śr. 80 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20270087

Numer produktu produkcyjny:

20270087

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 5 042,7127 zł
5 - 9 4 538,4461 zł
10 + 4 286,3128 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

5 042,71 zł

1 x 5 042,7127 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 900.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt