Menu Search

Szyna nośna wału 12.0 M4x20 2040.0 Stal nierdzewna

Te szyny nośne wału o śr. 12 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Zapewniają solidne i mocne podparcie wałka. Nadają się do zastosowań wymagających wytrzymałości na duże obciążenia. Zostały wykonane z wytrzymałej stali i charakteryzują się łatwością montażu i demontażu.
Numer produktu Essentra:

20270445

Numer produktu produkcyjny:

20270445

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 2 945,9761 zł
5 - 9 2 798,6843 zł
10 - 19 2 651,3925 zł
20 - 49 2 504,1007 zł
50 + 2 209,4704 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 945,98 zł

1 x 2 945,9761 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Wał i prowadnica
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 2040.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt