Menu Search

Szyna nośna wału 16.0 M5x20 3750.0 Stal nierdzewna

Te szyny nośne wału o śr. 16 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20271015

Numer produktu produkcyjny:

20271015

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 4 183,4373 zł
5 - 9 3 974,2634 zł
10 - 19 3 765,0941 zł
20 - 49 3 555,9248 zł
50 + 3 137,5862 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

4 183,44 zł

1 x 4 183,4373 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 3750.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt