Menu Search

Szyna nośna wału 16.0 M5x20 5250.0 Stal nierdzewna

Te szyny nośne wału o śr. 16 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20271114

Numer produktu produkcyjny:

20271114

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 5 829,4442 zł
5 - 9 5 537,9662 zł
10 + 5 246,5115 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

5 829,44 zł

1 x 5 829,4442 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Wał i prowadnica
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 5250.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt