Menu Search

Szyna nośna wału 20.0 M6x25 450.0 Stal nierdzewna

Te szyny nośne wału o śr. 20 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane materiału nierdzewnego i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20271183

Numer produktu produkcyjny:

20271183

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 567,531 zł
5 - 9 539,1515 zł
10 - 19 510,7579 zł
20 - 49 482,411 zł
50 + 425,6705 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

567,53 zł

1 x 567,531 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 450.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt