Menu Search

Szyna nośna wału 25.0 M8x30 400.0 Stal nierdzewna

Te szyny nośne wału o śr. 25 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane materiału nierdzewnego i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20271572

Numer produktu produkcyjny:

20271572

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 552,7552 zł
5 - 9 525,0948 zł
10 - 19 497,4951 zł
20 - 49 469,8487 zł
50 + 414,5559 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

552,76 zł

1 x 552,7552 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt