Menu Search

Szyna nośna wału 40.0 M10x40 1800.0 Stal nierdzewna

Te szyny nośne wału o śr. 40 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane materiału nierdzewnego i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20272180

Numer produktu produkcyjny:

20272180

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 4 700,0701 zł
5 - 9 4 465,0804 zł
10 + 4 230,086 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

4 700,07 zł

1 x 4 700,0701 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Shaft & Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 1800.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt