Menu Search

Szyna nośna wału 30.0 17.0 600.0 Aluminium

Ta szyna nośna wału o śr. 30 jest używana z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Zapewnia solidne i mocne podparcie wałka. Nadaje się do zastosowań wymagających wytrzymałości na duże obciążenia. Jest wykonana z aluminium i charakteryzuje się łatwością montażu i demontażu.
Numer produktu Essentra:

20272562

Numer produktu produkcyjny:

20272562

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 258,2183 zł
5 - 9 245,3151 zł
10 - 19 232,3792 zł
20 - 49 219,49 zł
50 + 193,6649 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

258,22 zł

1 x 258,2183 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Support Rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt