Menu Search

Szyna nośna wału 20.0 11.0 600.0 Aluminium

Ta szyna nośna wału o śr. 20 jest używana z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Zapewnia solidne i mocne podparcie wałka. Nadaje się do zastosowań wymagających wytrzymałości na duże obciążenia. Jest wykonana z aluminium i charakteryzuje się łatwością montażu i demontażu.
Numer produktu Essentra:

20272616

Numer produktu produkcyjny:

20272616

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 197,4476 zł
5 - 9 187,5939 zł
10 - 19 177,6935 zł
20 - 49 167,8398 zł
50 + 148,0857 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

197,45 zł

1 x 197,4476 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Support Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 11.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 6.5
α 50.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt