Menu Search

Termostat

W produkcji

Termostaty te zapewniają prostą obsługę – za pomocą jednej tarczy z możliwością ustawienia temperatury chłodzenia lub grzania. Są one dostarczane w obudowie z tworzywa sztucznego ABS i wyposażone w przełącznik 22 mm oraz blokiem styków. Spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65. Wodoszczelne, olejoszczelne i odporne na korozję. Posiadają styki jednoprzerwowe nieprzełączne (SPST) 10 A 600 VAC zamontowane na podstawie z zaciskami śrubowymi. Otwory na przewody 13/16. UL/CSA/CE.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
70,9637 zł - 70,9637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70,9637 zł - 70,9637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Termostat Ogrzewanie 24 - 230 V

10211359

Przedział cen netto
70,9637 zł - 70,9637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Funkcja
    Ogrzewanie
  • Price per piece incl VAT
    85.5739 PLN
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    Termostat
  • Kod towaru
    9032102090
Termostat Chłodzenie 24 - 230 V

10211342

Przedział cen netto
70,9637 zł - 70,9637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Funkcja
    Chłodzenie
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    Termostat
  • Kod towaru
    9032102090