Menu Search

Trzpień z miękką końcówką

Na stanie

Łączniki śrubowe ze spojoną płaską końcówką neoprenową to alternatywa dla łączników wyposażonych w dociski szybkomocujące. Stalowa śruba jest wytrzymała, a płaska końcówka neoprenowa minimalizuje ryzyko uszkodzenia kruchych i błyszczących powierzchni.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Średnica łba Długość gwintu Kup
11,044 zł - 11,044 zł 5 Na stanie
M5
32.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
9,9982 zł - 9,9982 zł 17 Na stanie
M4
42.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
11,044 zł - 11,044 zł 12 Na stanie
M6
50.0 mm
16.0 mm
37.0 mm
Łącznik śrubowy (T) (L) M5

10390412

Przedział cen netto
11,044 zł - 11,044 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Całkowita długość
    32.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Kształt końcówki
    Płaski
Łącznik śrubowy (T) (L) M4

10390405

Przedział cen netto
9,9982 zł - 9,9982 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Całkowita długość
    42.0 mm
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Kształt końcówki
    Płaski
Łącznik śrubowy (T) (L) M6

10390429

Przedział cen netto
11,044 zł - 11,044 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    37.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Kształt końcówki
    Płaski