Menu Search

Łącznik śrubowy (T) (L) M6

Łącznik śrubowy z neoprenu i stali z płaską końcówką przymocowuje się do ramion zacisku. Długość całkowita zespołu to 50,0 mm | 1,969 cala; średnica końcówki: 16,0 mm | 0,63 cala.
Numer produktu Essentra:

10390429

Numer produktu produkcyjny:

493818

17 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 11,044 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Całkowita długość 50.0 mm
Długość gwintu 37.0 mm
Średnica łba 16.0 mm
Kształt końcówki Płaski
Styl nasadki Bonded Cap
Materiał nasadki wrzeciona Neopren
Kod towaru 7318153590
Średnica nasadki 16.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt