Menu Search

Łącznik śrubowy (T) (L) M8

Łącznik śrubowy z neoprenu i stali z płaską końcówką przymocowuje się do ramion zacisku. Długość całkowita zespołu to 75,0 mm | 2,953 cala; średnica końcówki: 17,0 mm | 0,669 cala.
Numer produktu Essentra:

10390436

Numer produktu produkcyjny:

493819

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 13,6796 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Całkowita długość 74.5 mm
Długość gwintu 55.0 mm
Średnica łba 18.0 mm
Kształt końcówki Płaski
Styl nasadki Bonded Cap
Materiał nasadki wrzeciona Neopren
Kod towaru 7318153590
Średnica nasadki 17.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt