Menu Search

Dystans przykręcany 9.5 mm #6 UL94 V-2

Ten wspornik z końcówką bagnetową posiada okrągły lity korpus i mocuje się go śrubą samogwintującą 3,5 mm. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10067635

Numer produktu produkcyjny:

100209500002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,9593 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

95,93 zł

100 x 0,9593 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość główki blokującej A 9.0 mm
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint żeński
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Cechy szczególne Śruba samogwintująca
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt