Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | 370 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 10562314 | 0,8421 zł - 0,8421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żeńskie
|
|
| 3,0305 zł - 3,0305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | 50 Na stanie |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,5763 zł - 3,5763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 1,6618 zł - 1,6618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Żeńskie
|
||
| 2,7289 zł - 2,7289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0015 zł - 1,0015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Żeńskie
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 3,5763 zł - 3,5763 zł | 1000 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,9066 zł - 3,9066 zł | 300 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | 100 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
||
| 3,9066 zł - 3,9066 zł | 500 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 4,2945 zł - 4,2945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,2732 zł - 0,2732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,7805 zł - 0,8672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,1605 zł - 1,1605 zł | 2000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Żeńskie
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować