Menu Search

Gwintowany wspornik przykręcany 12.0 mm M4 Mocowanie – gwint żeński

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB
Numer produktu Essentra:

10430545

Numer produktu produkcyjny:

TCBN-T1-M4-8-12

105 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,8631 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

431,55 zł

500 x 0,8631 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 9.5 mm
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint żeński
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 HB
Cechy szczególne Gwint
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt