Menu Search

Dystans przykręcany 19.1 mm #6 UL94 V-0

Ten wspornik z końcówką bagnetową posiada wzmocniony korpus i mocuje się go śrubą samogwintującą 3,5 mm. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-0
Numer produktu Essentra:

10035559

Numer produktu produkcyjny:

TCBS-12-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1113 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 111,30 zł

1000 x 1,1113 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint żeński
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Cechy szczególne Śruba samogwintująca
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt