Menu Search

Tulejka kołnierzowa 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numer produktu Essentra:

10229095

Numer produktu produkcyjny:

312082459935

1800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,675 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

337,50 zł

500 x 0,675 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna średnica zewnętrzna 7.9 mm
Maks. średnica zewnętrzna 12.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.2 mm
Wysokość kołnierza 2.0 mm
Typ podkładki Osłona izolacyjna
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt