10016138
MNI-10-4
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7612 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.26 in |
|---|---|
| Minimalna średnica zewnętrzna | 6.6 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.398 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 10.1 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.201 in |
| Średnica wewnętrzna | 5.1 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.063 in |
| Wysokość kołnierza | 1.6 mm |
| Typ podkładki | Podkładka izolująca |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować