Menu Search

Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

Tulejki dystansowe pod śruby idealnie sprawdzają się jako izolacja przeciwwilgociowa i elektryczna. Te odporne na korozję tulejki izolujące wykonane z nylonu w kolorze naturalnym mogą być stosowane jako odbojniki, prowadnice i dystanse. Zabezpieczają też przed wnikaniem brudu i wilgoci.
Numer produktu Essentra:

10161142

Numer produktu produkcyjny:

MNIM3-2.5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6075 zł
Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Minimalna średnica zewnętrzna 3.8 mm
Maks. średnica zewnętrzna 7.1 mm
Średnica wewnętrzna 3.1 mm
Wysokość kołnierza 1.0 mm
Typ podkładki Podkładka izolująca
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt