Menu Search

Tulejki odprężające

Na stanie

Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.

Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.

Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolory: czarny i biały
  • Stopień palności: UL94-V2


Grupa SR: SR1730

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
85 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kompatybilne kształty kabli Maksymalna grubość panelu Kup
0,3273 zł - 0,404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Okrągłe
1.6 mm
0,4661 zł - 0,4854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Okrągłe
2.5 mm
0,7279 zł - 0,7279 zł 500 Na stanie
19.1 mm
Okrągłe
3.2 mm
0,1249 zł - 0,1542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.2 mm
Okrągłe
1.6 mm
0,5773 zł - 0,5773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Okrągłe
3.2 mm
  • z 5
Tulejka odprężająca Okrągłe SJ;SJT PA Czarny

10363522

Przedział cen netto
0,404 zł - 0,3273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    SJ;SJT
  • Długość łba
    15.1 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe SV PA Czarny

10363577

Przedział cen netto
0,4854 zł - 0,4661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    SV
  • Długość łba
    17.5 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe SJTO;SJT;S;STO PA Czarny

10363553

Przedział cen netto
0,7279 zł - 0,7279 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    SJTO;SJT;S;STO
  • Długość łba
    18.9 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe AWN PA Czarny

10363454

Przedział cen netto
0,1542 zł - 0,1249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    AWN
  • Długość łba
    10.4 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe SJ;SJT;SJO PA Czarny

10363546

Przedział cen netto
0,5773 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    SJ;SJT;SJO
  • Długość łba
    14.7 mm