Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Szary

Ten zacisk J szybko i łatwo się montuje dzięki samoprzylepnej podstawie. Wykonany z szarego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową podstawą samoprzylepną.
Numer produktu Essentra:

10159408

Numer produktu produkcyjny:

KKJ-2-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 3,1096 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 554,80 zł

500 x 3,1096 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material Akryl
Kolor Szary
Materiał PVC
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 25.4 mm
Szerokość podstawy 21.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.2 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 3.2 mm
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 6.4 mm
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt