10160732
MKKJ-3-RT
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,6594 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Akryl |
---|---|
Kolor | Przezroczysty |
Materiał | PVC |
Metoda montażu | Klej |
Długość podstawy | 15.9 mm |
Długość podstawy | 0.626 in |
Szerokość podstawy | 11.1 mm |
Szerokość podstawy | 0.437 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 4.8 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.189 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 4.8 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.189 in |
Zakres temperatur pracy | 0 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | 32 - 185 °F |
Wysokość całkowita | 8.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.327 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.