Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 6.4 mm PVC Przezroczysty

Te uchwyty zapewniają szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Wykonane z przezroczystego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Maksymalna średnica wiązki to 6,4 mm | 0,250 cala. Mieści kable o średnicy do 6,4 mm.
Numer produktu Essentra:

10160749

Numer produktu produkcyjny:

MKKJ-4-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,6594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 659,40 zł

1000 x 1,6594 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material Akryl
Kolor Przezroczysty
Materiał PVC
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 16.7 mm
Szerokość podstawy 12.7 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 6.4 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 6.4 mm
Zakres temperatur pracy 0 - 85 °C
Wysokość całkowita 10.3 mm
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt